HTS 8200

Produkt OEM podľa požiadaviek zákazníka pre veľké série
(minimálne objednávkové množstvo 500 kusov)

Séria teplotných spínačov HTS 8000 bola vyvinutá špeciálne pre trh OEM, napr. v mobilných aplikáciách. Je založená na kremíkovom polovodičovom zariadení s príslušnou vyhodnocovacou elektronikou.   Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s kvapalinou, sú z ušľachtilej ocele a sú navzájom zvarené.
Tranzistorový výstup je k dispozícii s funkciou N/C alebo N/O.
Spínací a prepínací bod HTS 8000 je nastavený z výroby podľa špecifikácie zákazníka.
Na elektrické pripojenie sú k dispozícii rôzne zabudované pripojovacie zástrčky.   Vďaka odolnosti voči tlaku 600 barov a vynikajúcim vlastnostiam EMC je HTS 8000 ideálny na použitie v náročných podmienkach.  

  • Presnosť: ≤ ± 1,5 % FS typ.
  • Veľmi kompaktný dizajn
  • Výnimočné vlastnosti EMC
  • Dlhodobá stabilita
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000266404
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)