HMG 4000 – dvanásť meracích vstupov, analógové, digitálne, snímače HSI, rozhranie CAN a IO-Link

  • Plne grafický 5,7" farebný dotykový displej
  • Súčasne možno snímať signály až z 38 snímačov
  • Rýchle a nezávislé základné nastavenia vďaka automatickému rozpoznaniu snímačov
  • Až 100 súčasne zobraziteľných meracích kanálov
  • Rýchlosť merania do 0,1 ms
  • Analógové vstupy:
    0 až 20 mA, 4 až 20 mA, 0 až 50 V, -10 až 10 V, PT 100/1000
  • Rozhranie IO-Link a CAN (CANopen, J1939)
  • Veľká dátová pamäť
  • Meranie a zobrazovanie, meracie krivky, protokol udalostí
  • Porty USB typu A a typu B
  • Praktická vizualizácia, archivácia a spracovanie údajov pomocou softvéru
    pre PC, ktorý je súčasťou dodávky
  • Aplikácia:
    • Jednoduché a komplexné meracie činnosti v strojoch a systémoch
    • Rýchle odstraňovanie problémov vďaka záznamu meracej krivky aktivovanému spúšťačom alebo protokolovému meraniu
    • Záznam a dokumentácia testov vykonaných počas vývoja alebo uvedenia do prevádzky
SKU
GP_1000536076
Zistite viac...
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sk]
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter

HMG 4000 – dvanásť meracích vstupov, analógové, digitálne, snímače HSI, rozhranie CAN a IO-Link


Zoskupené položky produktu
HMG 4000-000-E
Č. materiálu 925279
PCE
HMG 4000-000-D
Č. materiálu 925281
PCE
HMG 4000-000-F
Č. materiálu 925282
PCE
HMG 4000-000-US
Č. materiálu 925283
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HMG 4000 User manual E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(8.74 MB)

HMG 4000 User manual E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(8.74 MB)

HMG 4000 Portable Data Recorder
Brožúra produktu SK

(1.98 MB)

HMG 4000 Portable Data Recorder
Brožúra produktu EN

(1.98 MB)

HMG 4000 Firmware V01 R26
Softvér SK

(1.37 MB)

HMG 4000 Firmware V01 R26
Softvér EN

(1.37 MB)

PC-Software HMGWIN 2 V04 R24
Softvér SK

(26.9 MB)

PC-Software HMGWIN 2 V04 R24
Softvér EN

(26.9 MB)

USB Driver HMG 4000 V1 R34
Softvér SK

(4.24 MB)

USB Driver HMG 4000 V1 R34
Softvér EN

(4.24 MB)