HDA 8400 – Relatívny tlak, presnosť 0,5 %, OEM (priemysel, mobilné)

  • Merací snímač z nehrdzavejúcej ocele s tenkovrstvovým tenzometrom
  • Rozsah merania 25…600 barov
  • Presnosť ± 0,5 % typu FS; ± 1,0 % FS max.
  • Analógový
  • Verzie na mieru, rôzne elektrické a mechanické pripojenia a veľké množstvo výstupných signálov.
  • Možnosti:
    • Vodík
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000213559
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Brožúra produktu SK

(3.5 MB)

HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Brožúra produktu EN

(3.5 MB)

HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Brožúra produktu SK

(1.96 MB)

HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Brožúra produktu EN

(1.96 MB)