FSKV s jedným alebo viacerými variabilnými spínacími bodmi

Snímače hladiny kvapaliny HYDAC s variabilnými spínacími bodmi, vlastné nastavenia na individuálne monitorovanie hladiny kvapaliny v zásobníku. Jeden alebo viac spínacích bodov sa môže odoslať ako elektrický signál a použiť ako výstražné hlásenie na reguláciu hladiny. Vysoká odolnosť voči médiám aj v prípade náročných kvapalín. Vyberte si z veľkostí od 076 do 381 mm a rozsiahleho príslušenstva. Okrúhle konektory M8 alebo M12, spínacie kontakty sú k dispozícii ako prepínacie kontakty. Teplotný rozsah prevádzkovej kvapaliny -20 °C až +95 °C. Požiadajte nás o pomoc pri výbere.
SKU
GP_1000421788
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Nom. veľkosť
vyberte všetko Resetovať výber
Zoskupené položky produktu
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3532134
Nom. veľkosť:
127
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3532906
Nom. veľkosť:
176
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3532912
Nom. veľkosť:
254
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3533091
Nom. veľkosť:
381
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Č. materiálu 3922623
Nom. veľkosť:
254
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Č. materiálu 3961116
Nom. veľkosť:
127
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Č. materiálu 4316823
Nom. veľkosť:
381
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.85 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Brožúra produktu SK

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Brožúra produktu EN

(0.67 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu SK

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu EN

(1.13 MB)