FSKF s jedným alebo viacerými pevnými spínacími bodmi

Snímače hladiny kvapalín HYDAC s pevnými spínacími bodmi na monitorovanie hladiny médií v nádrži. Jeden alebo viac spínacích bodov môže vyslať elektrický signál a použiť ho ako výstražné hlásenie na reguláciu hladiny. Vysoká odolnosť voči médiám aj v prípade náročných kvapalín. Vyberte si z veľkostí od 076 do 381 mm a rozsiahleho príslušenstva. K dispozícii ako prepínací kontakt s okrúhlym konektorom M12. Teplotný rozsah prevádzkovej kvapaliny -20 °C až +95 °C – iné verzie na požiadanie. Požiadajte nás o pomoc pri výbere.
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000421790
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Nom. veľkosť
vyberte všetko Resetovať výber
Dizajn konektora FSK
vyberte všetko Resetovať výber
Upevňovacia skrutka FSK
vyberte všetko Resetovať výber
Zoskupené položky produktu
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3418419
Nom. veľkosť:
127
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3477279
Nom. veľkosť:
254
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3491323
Nom. veľkosť:
381
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Č. materiálu 3502616
Nom. veľkosť:
176
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Č. materiálu 3904969
Nom. veľkosť:
76
Upevňovacia skrutka FSK:
M12
Kus
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Č. materiálu 4219058
Nom. veľkosť:
76
Upevňovacia skrutka FSK:
M10
Kus

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.85 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu SK

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu EN

(1.13 MB)