FMS
FluidMonitoring System FMS je modul pripravený na pripojenie Plug & Work na meranie a monitorovanie
- kontaminácie pevnými časticami,
- nasýtenie vodou a
- teplotu
hydraulických a mazacích kvapalín. Namerané hodnoty možno jednoducho zobraziť na integrovanom displeji alebo ich poslať ďalej ako 4 ... 20 mA signál do PLC. Okrem toho je možné prenášať namerané hodnoty prostredníctvom dodaného USB kľúča do počítača a následne spracovať a vyhodnotiť údaje pomocou programu MS Excel alebo vlastného softvéru FluidMonitoring FluMoS spoločnosti HYDAC. Systém FMS umožňuje uložiť až 60 000 nameraných hodnôt s časovou referenciou (t. j. zaznamenávanie údajov za obdobie šiestich mesiacov s meraniami v 5-minútových cykloch). Na použitie v stacionárnej hydraulike lisov, vstrekovacích strojov na plasty, papierenských strojov, v oceliarňach, elektrárňach atď.
- Modul Plug & Work
- Jednoduchá ovládateľnosť
- Údržba na základe stavu
- Včasná detekcia zmien čistoty oleja a nasýtenia vodou
FMS
|
FMS-FMM-O-CS-AS-SMU12-01/-000 *
Material-No. 3510526
|
|
||||||||
|
FMS-FMM-P-CS-AS-SMU12-02/-000 *
Material-No. 3516946
|
|