PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Particle filtration for alternative fuels in the navy, such as: Methanol (MeOH), ammonia (NH3) and LPG and LNG
Characteristics
- Suitable for use in fuel gas supply systems, fuel supply systems with low flash points, gas valve units or gas valve drives
- Operating pressures up to 400 bar
- Operating temperatures from -100°C up to +250°C
- Filtration ratings of up to 0.1 µm absolute
- Filter elements made from Chemicron® metal fibre fleece or wire mesh
Advantages
- Compact design
- Large filter area thank to optimal filtration layer design
- Cleanable filter material
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Potrebujete riešenie na mieru? Požiadavku na produkt môžete poslať priamo našim odborníkom.
Stiahnutia pre túto kategóriu
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Gas Filters. Product Overview.
Brožúra produktu
SK
(13.29 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Brožúra produktu
EN
(13.29 MB)