FCU 1000
FCU 1000 slúži ako prenosné servisné zariadenie na dočasné meranie znečistenia pevnými časticami, ako aj nasýtenia vodou a teploty kvapaliny v hydraulických systémoch. Integrované čerpadlo a dodávané hadice umožňujú použitie na:
- riadiace obvody;
- tlakové obvody;
- beztlakové zásobníky.
Všetky namerané údaje (ISO, SAE/NAS, ako aj % nasýtenia a teplota v °C alebo °F) sú uložené v internom úložisku údajov. Výsledky merania sa môžu prenášať cez Bluetooth do terminálu na vyhodnotenie. Na použitie v hydraulických systémoch, na servis v mobilnej hydraulike a na údržbu.
- Vhodné pre hydraulické oleje do 350 mm2/s (hydraulické oleje do ISO VG 68)
- Na krátkodobú prevádzku (S4, podľa normy DIN EN 60034/VDE 0530)
- FCU 1315 vhodný aj na použitie s naftou
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000510109
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
|
FCU1310-4-U-AS-1
Č. materiálu 3353201
|
|
||||||
|
FCU1315-4-U-AS-1
Č. materiálu 4103386
|
|
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

FCU1000 FluidControl Unit
Brožúra produktu
SK
(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Brožúra produktu
EN
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(10.47 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.47 MB)