FAM 10 – FluidAqua Mobil

Jednotky série FluidAqua Mobil FAM 10 pracujú na princípe vákuového odvodňovania na separáciu voľnej a rozpustenej vody, ako aj voľných a rozpustených plynov z hydraulických a mazacích kvapalín. Vďaka vysokej schopnosti absorbovať nečistoty a účinnosti separácie dosahujú jednotky veľmi vysokú ekonomickú účinnosť. Všetky jednotky môžu byť voliteľne vybavené meracou technológiou na nepretržité monitorovanie obsahu vody a znečistenia pevnými časticami a môžu podliehať riadeniu. Voliteľne je k dispozícii integrovaný ohrievač na zvýšenie drenážnej kapacity.

  • Rozsah viskozity: 15 až 800 mm²/s
  • Kapacita zachytávania nečistôt podľa normy ISO 4572: 200 g
  • Objemový prietok (pri 50 Hz): ≈ 15 l/min
  • Integrovaný programovateľný logický ovládač (PLC)
SKU
GP_1000428018
Zistite viac...
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [sk]
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter

FAM 10 – FluidAqua Mobil


Zoskupené položky produktu
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Č. materiálu 3299318
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Č. materiálu 3720199
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
20 = 20 µm
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Č. materiálu 3726043
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
Č. materiálu 3735104
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
Č. materiálu 3736074
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Č. materiálu 3746873
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
V = Viton
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Č. materiálu 3762275
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
Č. materiálu 3768755
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Č. materiálu 3792722
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
Č. materiálu 3835942
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
V = Viton
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
Č. materiálu 3846121
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
Č. materiálu 3862406
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Č. materiálu 3932688
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
Č. materiálu 3946160
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
V = Viton
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
Č. materiálu 3950917
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
V = Viton
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
Č. materiálu 3969480
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
Č. materiálu 4029356
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
Č. materiálu 4063105
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
Č. materiálu 4151480
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
AC = s AS a CS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
Č. materiálu 4173571
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje:
Z = séria
Technológia merania:
A = s AS
Stupeň filtrácie:
Z = bez filtračného prvku
PCE
Stránka

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FAM10 FluidAqua Mobil
Brožúra produktu SK

(1.42 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
Brožúra produktu EN

(1.42 MB)