ETS 7200
Dostupné verzie:
Štandard
ETS 7000 je elektronický prevodník teploty, ktorý je vďaka svojmu kompaktné u dizajnu vhodný najmä na meranie teploty v hydraulických aplikáciách v priemyselnom a mobilnom sektore. Pomocou snímača teploty založeného na kremíkovom polovodičovom prvku a príslušnej vyhodnocovacej elektronike možno merať teploty od -25 °C do +100 °C. Analógové výstupné signály, napr. 4 .. 20 mA alebo 0 .. 10 V sú k dispozícii v štandardnej verzii na integráciu do moderných riadiacich systémov. Tie možno vyviesť na perifériu prostredníctvom konektora M12x1. Vďaka tlakovej odolnosti do 600 barov a vynikajúcim vlastnostiam v oblasti EMC je ETS 7000 ideálny na použitie v drsnom prostredí.
- Ideálne pre aplikácie OEM
- Veľmi kompaktný dizajn
- Vynikajúce vlastnosti EMC
- Dlhodobá stabilita
- Štandardná trieda ochrany IP 67
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266392
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
|
ETS 7246-A-010-000
Č. materiálu 908120
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000
Č. materiálu 921148
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000 + PP
Č. materiálu 929588
|
|
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

ETS 7200 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(0.36 MB)

ETS 7200 Compact instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(0.64 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
Brožúra produktu
SK
(0.73 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
Brožúra produktu
EN
(0.73 MB)