ETS 1700
Dostupné verzie:
Štandard
Elektronický teplotný spínač ETS 1700 sa používa predovšetkým spolu so snímačom teploty TFP 100, ktorý bol špeciálne vyvinutý na inštaláciu do nádrže. Na 4-miestnom displeji sa môže zobrazovať aktuálna teplota, jeden zo spínacích bodov alebo maximálna teplota.
Maximálna teplota udáva najvyššiu teplotu, ktorá sa vyskytla od zapnutia alebo posledného resetovania jednotky. 4 spínacie výstupy možno použiť napríklad na riadenie procesov vykurovania a chladenia v hydraulických systémoch. Štyri spínacie a prepínacie body, ktoré sú navzájom nezávislé, možno veľmi jednoducho nastaviť pomocou klávesnice. Analógový výstup (4 .. 20 mA alebo 0 .. 10 V) je k dispozícii na integráciu do monitorovacích systémov (napr. s PLC).
- 4-miestny digitálny displej
- Jednoduchá obsluha prostredníctvom programovania klávesov
- 4 relé medzných hodnôt, spínacie body a prepínacie body spätného chodu možno nastavovať nezávisle od seba
- Možnosť výberu analógového výstupného signálu (4 .. 20 mA alebo 0 .. 10 V)
- Mnoho užitočných doplnkových funkcií
- Možnosť voľby polohy inštalácie (pripojenie snímača pod/nad, klávesnicu a displej možno otočiť o 180°)
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [sk]
|
ETS 1701-100-000
Č. materiálu 906628
|
|
Sťahovania

18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)