Rozbočovače
Na zjednodušenie procesu uvedenia do prevádzky a urýchlenie diagnostiky v teréne môžeme ponúknuť rôzne rozbočovače, ktoré sú kompatibilné s našimi regulátormi.
Možno ich priamo integrovať do existujúcej kabeláže pomocou dodaného pripojovacieho kábla. Ak sú existujúce káble umiestnené v nevhodnej polohe (napr. priamo uprostred motorového priestoru), možno ich predĺžiť o 3 metre pomocou dodatočného predlžovacieho kábla (predlžovací kábel zväzku). Z ergonomického hľadiska sa to dá len odporučiť.
Vďaka 4 mm bezpečnostnému laboratórnemu konektoru možno používať bežné meracie zariadenia. Bezpečnostné laboratórne konektory prakticky eliminujú nežiaduce skraty pri zapájaní/odpájaní konektorov (napr. spôsobené pádom kábla na podlahu vozidla). Skratová zástrčka má dvojitý zberač. To znamená, že merania a manipulácie sú možné súčasne.
Pre rôzne veľkosti regulátorov sú k dispozícii dokonale prispôsobené rozbočovače.
Rozbočovače sa dajú ľahko namontovať aj v náročných podmienkach pomocou príslušných montážnych ôk.