Elektromagnetické ventily

Všetky ventily WVM-6I sa štandardne dodávajú s elektromagnetickými cievkami. Voliteľne sa môžu použiť aj iné elektromagnetické cievky.
SKU
GP_1000513320
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Dizajn cievky
Vybrať všetko Resetovať výber
Typ konektora
Vybrať všetko Resetovať výber
M20004588
Vybrať všetko Resetovať výber
M20004590
Vybrať všetko Resetovať výber
Zobraziť viac filtrov
Zoskupené položky produktu
COIL 230AG -50-1836
Č. materiálu 3019736
Dizajn cievky:
50-1836
Typ konektora:
Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
COIL 12DG -50-2345
Č. materiálu 3274860
Dizajn cievky:
50-2345
Typ konektora:
Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
COIL 24DG -50-2345
Č. materiálu 3274861
Dizajn cievky:
50-2345
Typ konektora:
Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
COIL 24DG -50-1836
Č. materiálu 915142
Dizajn cievky:
50-1836
Typ konektora:
Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
COIL 12DG -50-1836
Č. materiálu 915151
Dizajn cievky:
50-1836
Typ konektora:
Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
COIL 110AG -50-1836
Č. materiálu 3019735
Dizajn cievky:
50-1836
Typ konektora:
Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
Č. materiálu 3586364
PCE
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
Č. materiálu 3586396
PCE