EDS 820 – Nastaviteľný, vysoký tlak, relatívny, priemysel

  • Merací senzor z nehrdzavejúcej ocele, tenkovrstvový tenzometer
  • Vysoký tlak 16 barov...600 barov, relatívny
  • Krátke vyhotovenie, A/F šírka 27
  • 2 nastaviteľné tranzistorové výstupy PNP
    • IO-Link
    • Spínacia presnosť ± 0,5 % typ FS
    • Spínací prúd 250 mA
  • LED zobrazenie stavu
  • Možnosti:
    • Vnútorná teplota zariadenia
  • Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [sk]
SKU
GP_1000213610
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Jednotka tlaku
Vybrať všetko Resetovať výber
Max. hodnota rozsahu nastavení
Vybrať všetko Resetovať výber
Mechanické pripojenie
Vybrať všetko Resetovať výber
Elektrické pripojenie
Vybrať všetko Resetovať výber
Zobraziť viac filtrov
Zoskupené položky produktu
EDS 824-F31-0250-000
Č. materiálu 923503
Schválenia a osvedčenia:
Nie
Dodatočné rozhranie:
IO-Link
Elektrické pripojenie:
M12x1/4p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
PCE
EDS 824-F31-0060-000
Č. materiálu 923504
Schválenia a osvedčenia:
Nie
Dodatočné rozhranie:
IO-Link
Elektrické pripojenie:
M12x1/4p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
PCE
EDS 824-F31-0100-000
Č. materiálu 924790
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
IO-Link
Elektrické pripojenie:
M12x1/4p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
PCE
EDS 824-F31-0025-000
Č. materiálu 925830
Schválenia a osvedčenia:
Typové schválenie ECE, Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
IO-Link
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
PCE
EDS 824-F31-0400-000
Č. materiálu 925909
Schválenia a osvedčenia:
Nie
Dodatočné rozhranie:
IO-Link
Elektrické pripojenie:
M12x1/4p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
PCE
EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Č. materiálu 926371
Schválenia a osvedčenia:
Typové schválenie ECE, Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
IO-Link
Elektrické pripojenie:
M12x1/4p
Mechanické pripojenie:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu SK

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Brožúra produktu SK

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Brožúra produktu EN

(0.81 MB)