EDS 810 – Pevný, vysoký tlak, relatívny, OEM (priemysel, mobilné)

  • Merací senzor z nehrdzavejúcej ocele, tenkovrstvový tenzometer
  • Vysoký tlak 40 barov...600 barov, relatívny
  • Krátke vyhotovenie, A/F šírka 27
  • 1 alebo 2 výstupy pevného tranzistora
    • PNP alebo NPN
    • Spínacia presnosť ± 0,5 % typ FS
    • Spínací prúd 500 mA
  • Možnosti:
    • Konektor alebo káblový výstup
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000213600
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS 810 Pressure Switch for series applications
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

EDS 810 Pressure Switch for series applications
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)