EDS 4300 – Konfigurovateľný nízky tlak, relatívny priemysel, mobilný

  • Keramický merací senzor, tenzometer
  • Nízky tlak 1 bar...16 barov, relatívny
  • Pevná verzia, A/F šírka 27
  • 1 alebo 2 nastaviteľné tranzistorové výstupy
    • PNP alebo NPN
    • Spínacia presnosť ± 0,5 % typ FS
    • Spínací prúd 1 x 1,2 A alebo 2 x 1 A
  • Možnosti
    • Nevýbušné aplikácie
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000213608
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Displej
vyberte všetko Resetovať výber
Jednotka tlaku
vyberte všetko Resetovať výber
Min. hodnota rozsahu nastavení
vyberte všetko Resetovať výber
Max. hodnota rozsahu nastavení
vyberte všetko Resetovať výber
Zobraziť viac filtrov
Zoskupené položky produktu
EDS 4348-0016-1-PP-000-F1
Č. materiálu 920087
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-06,0-1-PP-000-F1
Č. materiálu 920088
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0016-P-AH1-000-F1
Č. materiálu 920474
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0009-1-PP-000-F1
Č. materiálu 920516
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0025-P-AH1-000-F1
Č. materiálu 920626
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0025-1-PP-000-F1
Č. materiálu 920922
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0250-1-PP-000-F1(psi)
Č. materiálu 920986
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-02,5-1-PP-000-F1
Č. materiálu 921322
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0025-P-AN1-000-F1
Č. materiálu 921401
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-01,0-P-AH1-000-F1
Č. materiálu 921679
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4388-0100-1-PP-000-F1(PSI)
Č. materiálu 921680
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
1/4-18 NPT/externý
Kus
EDS 4388-0015-1-PP-000-F1(-14,5..14,5psi
Č. materiálu 921769
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
Nie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
1/4-18 NPT/externý
Kus
EDS 4348-0010-P-AN3-000-F1
Č. materiálu 921816
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0025-P-AN3-000-F1
Č. materiálu 921817
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4388-0015-2-PN-000-E1(psi)
Č. materiálu 921989
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
1/4-18 NPT/externý
Kus
EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)
Č. materiálu 922111
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
Nie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
1/4-18 NPT/externý
Kus
EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi)
Č. materiálu 922133
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
Nie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
1/4-18 NPT/externý
Kus
EDS 4348-0016-P-AN3-000-F1
Č. materiálu 922290
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4348-0040-P-AN3-000-F1
Č. materiálu 922343
Schválenia a osvedčenia:
ATEX
Dodatočné rozhranie:
Nie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
G1/4 A ISO 1179-2/externý
Kus
EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)
Č. materiálu 922501
Schválenia a osvedčenia:
Schválenie UL
Dodatočné rozhranie:
Nie
Elektrické pripojenie:
M12x1/5p
Mechanické pripojenie:
1/4-18 NPT/externý
Kus
Stránka

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(2.43 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Brožúra produktu SK

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Brožúra produktu EN

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Brožúra produktu SK

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Brožúra produktu EN

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Brožúra produktu SK

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Brožúra produktu EN

(0.78 MB)