EDS 410 – Pevný, vysoký a nízky tlak, OEM (priemysel, mobilné)
- Merací senzor z nehrdzavejúcej ocele, tenkovrstvový tenzometer
- Vysoký tlak 40 barov...600 barov, relatívny
- Keramický merací senzor, tenzometer
- Nízky tlak 1 bar...40 barov, relatívny
- Pevná verzia, A/F šírka 27
- 1 alebo 2 výstupy pevného tranzistora
- PNP alebo NPN
- Spínacia presnosť ± 0,5 % typ FS
- Spínací prúd 1 x 1,2 A alebo 2 x 1,0 A
- Možnosti:
- Konektor alebo káblový výstup
- Alternatívne konektory
- Preplachovacia, chladiaca linka, rôzne
- Nevýbušné aplikácie
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000213584
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
EDS 410 Pressure Switch for series applications
Brožúra produktu
SK
(0.71 MB)

EDS 410 Pressure Switch for series applications
Brožúra produktu
EN
(0.71 MB)