Dieselové pohonné jednotky

Dieselové pohonné jednotky umožňujú vysoký hydraulický výkon aj v prípade, že na mieste nie je k dispozícii elektrická infraštruktúra. To platí bez ohľadu na to, či sa používajú ako pracovná jednotka alebo ako záložný zdroj. Naše štandardizované série vám môžeme prispôsobiť tak, aby vyhovovali vašej konkrétnej aplikácii.
  • Search Bar : $SL-1000069128 [1000542810] [sk]
SKU
GP_1000513067
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
Hydraulikaggregat HD60
Č. materiálu 4454938
M20003775:
100
M20003778:
225
M20003853:
12
Veľkosť nádrže [l]:
230
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Dieselové agregáty TechNews
Produktové informácie SK

(0.96 MB)

Technews Diesel power packs
Produktové informácie EN

(0.96 MB)