Valce
Valce sú v strojárstve dôležitým hnacím prvkom. Oblasti aplikácie sú veľmi rôznorodé. Stacionárne, od špeciálnych strojov a valcov na zdvíhanie mostov až po bezpečnostné ovládacie funkcie v elektrárni. Mobilné, od žeriavových teleskopických jednotiek až po poľnohospodárske aplikácie. Často v extrémnych podmienkach, pri vysokom namáhaní a dlhých odstávkach.
Tieto požiadavky si kladieme sami a môžeme sa oprieť o rozsiahle skúsenosti a široký sortiment výrobkov z hydraulických valcov a elektrických valcov. Výzvy špecifické pre zákazníka sa zohľadňujú v rámci aspektov energetickej účinnosti, optimalizácie hmotnosti, životnosti, údržby a celkovej ekonomickej výhodnosti systému.
Kombinácia hydraulických pohonných jednotiek HYDAC a pohonných riešení KineSys nám umožňuje ponúkať kompletné systémové riešenia. Okrem toho je možné integrovať alebo pripojiť systémy snímačov, ktoré posielajú informácie o lineárnej polohe, tlaku alebo sile do regulátora. V kombinácii s regulátorom a príslušným systémom pohonu možno valce ovládať s otvoreným alebo uzavretým regulačným obvodom. Rozsiahly sortiment produktov dopĺňa globálny servis.
Hydraulické valce
Štandardný rozsah s priemerom do 1 000 mm a zdvihom do 12 m
Vysoká hustota sily, p < 1 000 barov
Vysoká dynamika
Robustné strojárstvo
S tlmením koncovej polohy
S prispôsobiteľnou, inteligentnou technológiou ventilov
Iné rozmery na vyžiadanie
Elektrické valce
Štandardný rozsah: Nastavovacia sila do 25 kN dynamicky, zdvihy do 2 m
Kompaktná pohonná jednotka
Možnosť samočinného uzamknutia
Vysoká kompatibilita s prostredím
Vysoká presnosť polohovania