CTU 1000

Na stanovenie technickej čistoty mierne znečistených komponentov sa používa jednotka na testovanie kontaminácie HYDAC CTU 1000. Dôvodom sú stále väčšie požiadavky na životnosť jednotlivých komponentov a zostáv a z toho vyplývajúce rastúce požiadavky na technickú čistotu komponentov a systémov. Určením typu, veľkosti a množstva kontaminácie možno skontrolovať a zdokumentovať normy kvality a prijať potrebné optimalizačné opatrenia.

 

  • Zníženie nákladov vďaka nižšej produkcii odpadu
  • Zisťovanie a náprava slabých stránok
  • Zníženie počtu porúch s nulovým počtom kilometrov
  • Vnútorná a vonkajšia komunikácia
  • Dokumentácia o technickej čistote komponentov
Prečítajte si viac Ukázať menej
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sk]
SKU
GP_1000509399
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
CTU-1050-M-U-Z
Č. materiálu 4566654
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-Z
Č. materiálu 4646548
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-A
Č. materiálu 4646673
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1251-M-Z-R/-EA
Č. materiálu 4650468
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-U-Z
Č. materiálu 4653397
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-M-Z-A
Č. materiálu 4674200
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-Z-Z
Č. materiálu 4679125
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-Z-Z
Č. materiálu 4679301
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1250-M-U-Z
Č. materiálu 4691098
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1051-K-U-Z
Č. materiálu 4695337
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1250-M-U-R
Č. materiálu 4698023
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-U-A
Č. materiálu 4705328
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-M-U-Z/-EA
Č. materiálu 4705782
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-U-R
Č. materiálu 4706324
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-Z-Z
Č. materiálu 4728284
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-K-Z-A
Č. materiálu 4731190
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-K-Z-R
Č. materiálu 4748547
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm
Napájacie napätie:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1250-M-Z-R
Č. materiálu 4750640
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-U-A
Č. materiálu 4871265
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-U-Z/-SKF
Č. materiálu 4875692
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Veľkosť CTU:
2 = h = 550, b = 800, t = 650 mm
Napájacie napätie:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Brožúra produktu SK

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Brožúra produktu EN

(1.45 MB)