CTM-SC

Modul na testovanie kontaminácie CTM je modulárny systém určený na analýzu technickej čistoty komponentov.

Napájací modul CTM-SC sa používa na napájanie médií, riadenie a ukladanie údajov odsávacích modulov CTM-E.

 

  • Pripojiteľná pulzácia skúšobnej kvapaliny
  • Prípojka na plnenie a vyprázdňovanie
  • Ovládanie a monitorovanie modulov CTM-E
  • Automatické nastavenie tlaku prostredníctvom softvéru
  • Voľné programovanie postupu odsávania
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sk]
SKU
GP_1000509403
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
CTM-SC-3411-M
Č. materiálu 4623027
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájacie napätie:
230 V AC/50 Hz/1-fáz. Európa
Analytická kvapalina:
Riedidlo AIII triedy
PCE
CTM-SC-3411-K
Č. materiálu 4631583
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájacie napätie:
120 V AC/60 Hz/1 Ph USA/Kanada
Analytická kvapalina:
Riedidlo AIII triedy
PCE
CTM-SC-1050-K
Č. materiálu 4643679
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájacie napätie:
120 V AC/60 Hz/1 Ph USA/Kanada
Analytická kvapalina:
Riedidlo AIII triedy
PCE
CTM-SC-1050-M
Č. materiálu 4714483
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájacie napätie:
230 V AC/50 Hz/1-fáz. Európa
Analytická kvapalina:
Riedidlo AIII triedy
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Brožúra produktu SK

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Brožúra produktu EN

(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)