CTM-EB

Modul na testovanie kontaminácie CTM je modulárny systém určený na analýzu technickej čistoty komponentov. Odsávací modul CTM-EB sa používa na odsávanie postrekom v spojení s CTM-SC.

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [sk]
SKU
GP_1000509405
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
CTM-EB-2050-K-Z-Z
Č. materiálu 4643498
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájacie napätie:
120 V AC/60 Hz/1 Ph USA/Kanada
Analytická kvapalina:
Riedidlo AIII triedy
PCE
CTM-EB-1450-K-Z-Z
Č. materiálu 4667504
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájacie napätie:
120 V AC/60 Hz/1 Ph USA/Kanada
Analytická kvapalina:
Riedidlo AIII triedy
PCE
CTM-EB-2050-M-Z-Z
Č. materiálu 4674202
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Napájacie napätie:
230 V AC/50 Hz/1-fáz. Európa
Analytická kvapalina:
Riedidlo AIII triedy
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Brožúra produktu SK

(0.56 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Brožúra produktu EN

(0.56 MB)