CSI-C-11
Rozhranie ConditionSensor Interface CSI-C-11 sa používa na konverziu digitálnych signálov zo snímačov (Hydac Sensor Interface HSI) na sieťový protokol (HSI TCP/IP alebo Modbus® TCP), ktorý sa môže prenášať cez LAN aj W-LAN do rôznych terminálov (napr. smartfónov). Okrem toho sa CSI-C-11 môže používať ako záznamník údajov.
- Dva vstupné kanály pre snímače HYDAC SMART
- Priame pripojenie snímačov prostredníctvom konektorov M12x1
- Sieťové pripojenie cez zásuvku M12
- Bezdrôtový prenos a zobrazenie nameraných hodnôt snímačov prostredníctvom W-LAN a FluMoS/FluMoS mobile
- Ukladanie nameraných údajov do CSI-C-11 s dátumom a časom (záznamník údajov)
- Možnosť parametrizácie rozhrania pomocou W-LAN a FluMoS mobile
- Vysoká trieda ochrany s IP 66 – nie je potrebná žiadna rozvodná skriňa
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428082
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
|
CSI-C-11-0-0-0/-000
Č. materiálu 4066011
|
|
|||||
|
CSI-C-11-0-0-1/-000
Č. materiálu 4247534
|
|
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Brožúra produktu
SK
(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Brožúra produktu
EN
(1.23 MB)