CMP

Balík na monitorovanie stavu CMP je online merací systém na určovanie znečistenia pevnými časticami, nasýtenia vodou a stavu kvapaliny v hydraulických a mazacích kvapalinách. V závislosti od dizajnu sa CMP skladá z motora, čerpadla a bloku pripojenia snímača, a preto ho možno ľahko hydraulicky integrovať do existujúcich systémov cirkulácie kvapalín. Okrem toho umožňuje optimálny prenos nameraných hodnôt do systémov zberu a vyhodnocovania údajov. CMP je preto kompaktným a ľahkým riešením monitorovania stavu kvapalín s možnosťou jednoduchého dovybavenia.

 

  • Monitorovanie čistoty komponentov na testovacích stoliciach
  • Monitorovanie čistoty oleja v nádržiach (bez tlaku) a tlakových potrubiach
  • Osvedčené riešenie pre úlohy merania s nízkym systémovým tlakom
  • K dispozícii aj pre čerpadlá s vysokým vstupným tlakom
Čítať ďalej Ukázať menej
SKU
GP_1000510103
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
CMP1220-1-C11-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Č. materiálu 4657399
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Kus
CMP1220-ZP-C11-Z-HLB10/-000
Č. materiálu 4654795
Kus
CMP1320-1-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Č. materiálu 4841165
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Kus
CMP1210-4-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Č. materiálu 4843979
Štandard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Kus
CMP1310-ZP-C111-Z-AS1C/-000
Č. materiálu 4861928
Štandard:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Kus

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CMP ConditionMonitoring Package
Brožúra produktu SK

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Brožúra produktu EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Brožúra produktu SK

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Brožúra produktu EN

(0.59 MB)