Chladič vzduchu s hydraulickým motorom
Séria chladičov vzduchu OK-ELH/AC-LNH je vybavená hydraulickým motorom a bola špeciálne vyvinutá pre mobilné aplikácie, kde je potrebné zabezpečiť vysoký výkon a jednoduchú inštaláciu v čo najmenších priestoroch.
Vlastnosti produktu OK-ELH/AC-LNH:
- Chladiaci výkon do 140 kW
- Hydraulické motory od 6,3 do 22 cm³/U
- Jednoduchá demontáž komponentov
Ovládanie ventilátora
Hydraulické ovládanie ventilátora riadi rýchlosť otáčania kolesa ventilátora v závislosti od teploty kvapaliny. Sú napájané pevným objemovým čerpadlom a môžu byť nainštalované priamo vedľa motora ventilátora, pri chladiči alebo na inom mieste.
Voliteľne je možné tieto ovládacie prvky dodať aj s obratom, aby sa chladič „vyfúkal“ zvonku a zbavil sa nečistôt (napr. prachu a piesku).
Oblasť použitia
Na chladenie prevodoviek a hydraulických systémov vo všetkých mobilných pracovných zariadeniach a vozidlách, ako napr.
- Mobilné žeriavy
- Betónové miešačky a pohony čerpadiel v betónových vozidlách
- Stroje na povrchovú úpravu ciest
- Stavebné stroje (rýpadlá, kolesové nakladače)
- Poľnohospodárske stroje
- Komunálne stroje
- Search Bar : $SL-1000065266 [1000509409] [sk]
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Č. materiálu 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Č. materiálu 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Č. materiálu 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Č. materiálu 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Č. materiálu 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Č. materiálu 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Č. materiálu 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Č. materiálu 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Č. materiálu 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Č. materiálu 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Č. materiálu 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Č. materiálu 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Č. materiálu 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Č. materiálu 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Č. materiálu 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Č. materiálu 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Č. materiálu 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Č. materiálu 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Č. materiálu 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Č. materiálu 3128567
|
|
Sťahovania

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)