Autonómne aktuátory

Autonómne pohony sú pracovné stroje na vykonávanie lineárnych pohybov všetkých druhov pre sily do 250 kN. Kombinujú valec, pohon a ovládanie v kompaktnom dizajne. Ich špeciálny modulárny systém umožňuje zostaviť množstvo verzií s ľubovoľnou montážnou polohou. Vďaka nainštalovanému hydraulickému akumulátoru je možné vykonávať núdzové funkcie aj v prípade výpadku prúdu.
Prečítajte si viac Ukázať menej
  • Search Bar : $SL-1000068439 [1000538180] [sk]
SKU
GP_1000513117
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Zoskupené položky produktu
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Č. materiálu 4375611
PCE
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
Č. materiálu 4490504
M20003778:
250
Veľkosť nádrže [l]:
9
Objem prietoku 1:
5
PCE
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
Č. materiálu 4492903
M20003778:
250
Veľkosť nádrže [l]:
9
Objem prietoku 1:
1,8
PCE
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
Č. materiálu 4551445
M20003778:
250
Veľkosť nádrže [l]:
25
Objem prietoku 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
Č. materiálu 4582870
M20003778:
200
Veľkosť nádrže [l]:
30
Objem prietoku 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
Č. materiálu 4602438
M20003778:
190
Veľkosť nádrže [l]:
9
Objem prietoku 1:
3,2
PCE
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Č. materiálu 4639164
M20003778:
250
Veľkosť nádrže [l]:
10
Objem prietoku 1:
6
PCE
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
Č. materiálu 4640355
M20003778:
230
Veľkosť nádrže [l]:
20
Objem prietoku 1:
12
PCE
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Č. materiálu 4704585
M20003778:
180
Veľkosť nádrže [l]:
16
Objem prietoku 1:
9
PCE
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
Č. materiálu 4730420
M20003778:
250
Veľkosť nádrže [l]:
200
Objem prietoku 1:
8,7
PCE
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
Č. materiálu 4770825
PCE