AS 3000

AquaSensor AS 3000 s integrovaným digitálnym displejom sa používa na online detekciu vody v olejoch, najmä ako snímač na monitorovanie stavu. Zariadenie ponúka 2 spínacie výstupy a prepínateľný analógový výstupný signál (4 až 20 mA alebo 0 až 10 V). AS 3000 deteguje nasýtenie vodou a teplotu kvapaliny a tieto hodnoty vysiela ako analógové alebo spínacie signály. Aktuálne namerané hodnoty sa zobrazia na displeji. To znamená, že AS 3000 umožňuje nepretržité monitorovanie hydraulických a mazacích olejov – presne, trvalo a online.

 

  • Spoľahlivosť vďaka robustnému dizajnu
  • Nie je potrebná kalibrácia pre rôzne typy oleja
  • Odolnosť voči tlaku aj počas pulzácií
  • Široký rozsah teplôt kvapaliny
  • Individuálna konfigurácia
SKU
GP_1000490742
Zistite viac...
  • Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [sk]
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter
Kvapalina
Vybrať všetko Resetovať výber

AS 3000


Zoskupené položky produktu
AS 3008-5-000
Č. materiálu 922591
Doplnkové údaje:
Bez
Kvapalina:
Pre štandardné minerálne oleje
PCE
AS 3108-5-000
Č. materiálu 922592
Doplnkové údaje:
Bez
Kvapalina:
Pre fosfátové estery
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
AS3000 AquaSensor
Brožúra produktu SK

(0.56 MB)

AS3000 AquaSensor
Brožúra produktu EN

(0.56 MB)