AS 1200

Snímač AquaSensor AS 1200 sa používa na online detekciu vody v hydraulických a mazacích kvapalinách, ako aj v nafte, najmä ako snímač OEM na monitorovanie stavu. Meria úroveň nasýtenia vodou a teplotu kvapaliny. Vo variante s dvoma analógovými výstupmi poskytuje AS 1200 hodnoty nasýtenia vodou a teploty ako signál 4 až 20 mA. AS 1200 umožňuje nepretržité, presné, trvalé a online monitorovanie olejov.

 

  • Nasýtenie vodou: 0 až 100 %
  • Teplota: -25 až 100 °C
  • Spoľahlivosť vďaka kompaktnému a robustnému dizajnu
  • Nie je potrebná kalibrácia pre rôzne typy oleja
  • Odolnosť voči tlaku aj počas pulzácií
  • Individuálna konfigurácia prostredníctvom 2 spínacích výstupov (voliteľné)
SKU
GP_1000490739
Zistite viac...
  • Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [sk]
Vyhľadávanie produktov
Výber filtrov
Obnovte filter

AS 1200


Zoskupené položky produktu
AS 1208-C-000
Č. materiálu 928886
Doplnkové údaje:
Bez
Kvapalina:
Pre štandardné minerálne oleje
PCE
AS 1208-2-000
Č. materiálu 928887
Doplnkové údaje:
Bez
Kvapalina:
Pre štandardné minerálne oleje
PCE

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
AS 1200 AquaSensor
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

AS 1200 AquaSensor
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)

AS 1200 User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(2.42 MB)

AS 1200 User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(2.42 MB)