HPS 2446-F31-0016-S00

Číslo dielu
930927
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
Schválenia a osvedčenia Schválenie zaslania
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA, 0 až 10 V, IO-Link
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu nastavení 16
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Pomerný
Displej Áno

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Softvér SK

(0.62 MB)

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Softvér EN

(0.62 MB)