Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | Nie |
---|---|
Dodatočné rozhranie | 4 až 20 mA, 0 až 10 V, IO-Link |
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Spínacie výstupy | 2 |
Max. hodnota rozsahu nastavení | 600 |
Min. hodnota rozsahu nastavení | 0 |
Jednotka tlaku | BAR, PSI, MPA |
Typ tlaku | Pomerný |
Displej | Áno |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD_930242_HPS 2446-F31-0600-000
Softvér
SK
(0.62 MB)

IODD_930242_HPS 2446-F31-0600-000
Softvér
EN
(0.62 MB)