Technické údaje
Schválenie | Žiadny |
---|---|
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | 0 až 10 V, IO-Link |
Presnosť | 0,50 % max = 0,25 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 160 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Softvér
SK
(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Softvér
EN
(0.75 MB)