HAT 1436-F11-360L-P01-D106-M01-000

Číslo dielu
930068
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
Schválenia a osvedčenia Nie
Rozsah merania, koncová hodnota 360
Rozsah merania, počiatočná hodnota 0
Typ Jednootáčkové
Elektrické pripojenie M12x1 zástrčkový konektor, 5 pinov, axiálny
Priemer plášťa 36 mm, okrúhly
Typ upevnenia Synchro 4-otvor M3
Mechanické pripojenie 10 mm Forma D, DM 6 mm
Výstupný signál CANopen
Rozlíšenie 14 bitov
Presnosť 0,2° max = 0,1° typ