Technické údaje
Schválenie | Schválenie UL |
---|---|
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | 7/16-20 UNF 2A (SAE4)/externý |
Výstupný signál | 4 až 20 mA (3-vodič, zdroj) |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 16 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Softvér
SK
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Softvér
EN
(0.06 MB)