HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)

Číslo dielu
930049
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
Schválenie Žiadny
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál IO-Link
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 16
Min. hodnota rozsahu tlaku -1
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Softvér SK

(0.73 MB)

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Softvér EN

(0.73 MB)