Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | ECE |
---|---|
Rozsah merania, koncová hodnota | 360 |
Rozsah merania, počiatočná hodnota | 0 |
Typ | Jednootáčkové |
Elektrické pripojenie | Deutsch DT04, 4-pólový |
Priemer plášťa | 25 mm, okrúhly |
Typ upevnenia | Montážna príruba |
Mechanické pripojenie | Otočný prstenec, Ø 21 mm, 2x M5 |
Výstupný signál | CANopen |
Rozlíšenie | 14 bitov |
Presnosť | 0,2° max = 0,1° typ |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Softvér
SK
(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Softvér
EN
(0 MB)