Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | SIL 2, PL D, Kategória 2, ECE |
---|---|
Rozsah merania, koncová hodnota | 360 |
Rozsah merania, počiatočná hodnota | 0 |
Typ | Jednootáčkové |
Elektrické pripojenie | M12x1 zástrčkový konektor, 5 pinov, axiálny |
Priemer plášťa | 36 mm, okrúhly |
Typ upevnenia | Synchro 4-otvor M3 |
Mechanické pripojenie | 9 mm Forma D, DM 8 mm |
Výstupný signál | Bezpečnosť CANopen |
Rozlíšenie | 18 bitov |
Presnosť | 0,2° max = 0,1° typ |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Softvér
SK
(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Softvér
EN
(0 MB)