HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Číslo dielu
929003
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
Schválenia a osvedčenia ECE
Rozsah merania, koncová hodnota 360
Rozsah merania, počiatočná hodnota 0
Typ Jednootáčkové
Elektrické pripojenie M12x1 zástrčkový konektor, 5 pinov, axiálny
Priemer plášťa 25 mm, okrúhly
Typ upevnenia Montážna príruba
Mechanické pripojenie Otočný prstenec, Ø 21 mm, 2x M5
Výstupný signál CAN J1939
Rozlíšenie 14 bitov
Presnosť 0,2° max = 0,1° typ