HPT 1446S-F31-0060-000

Číslo dielu
928811
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
Schválenie Žiadny
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál IO-Link
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 60
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Softvér SK

(0.68 MB)

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Softvér EN

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Softvér SK

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Softvér EN

(0.68 MB)