HPT 1446S-F31-0400-031(-1..400bar)

Číslo dielu
928771
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
Schválenie Žiadny
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál IO-Link
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 400
Min. hodnota rozsahu tlaku -1
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Softvér SK

(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Softvér EN

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Softvér SK

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Softvér EN

(0.96 MB)