Technické údaje
Materiál puzdra | Hliník |
---|---|
Rozsah merania sekundárnej osi | 90 |
Rozsah merania primárnej osi | 180 |
Sekundárna os (sklon bočný) | Os Y |
Primárna os (sklon pozdĺžny) | Os X |
Počet osí náklonu | 2 |
Výstupný signál | CANopen |
Prídavná zbernica CAN | Áno |
Elektrické pripojenie | 8 |
Rozlíšenie | 0,01 |
Presnosť | 0,20 |
Kompenzácia pohybu | Nie |
Schválenia a osvedčenia | UL, ECE |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Softvér
SK
(0.1 MB)

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Softvér
EN
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Softvér
SK
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Softvér
EN
(0.1 MB)