Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Vision3 05.0-CP-R-T-0-E02110-E-000
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Súbor rozhraní prevádzkovateľa |
Vision 305s |
Typ produktu |
Displeje/HMI |
Procesor |
Jednojadrový |
Veľkosť displeja [palce] |
5 |
Rozhrania |
CAN, RS 232, USB |
Počet rozhraní |
2 |
ISOBUS |
Nie |
Programovanie |
Qt/C/C++ |