HPT 1446-F31-0010-000

Číslo dielu
928546
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
Schválenie ECE typové schválenie (E13 car)
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál IO-Link
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 10
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Softvér SK

(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Softvér EN

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Softvér SK

(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Softvér EN

(0.6 MB)