HPT 1448S-F11-0600-000

Číslo dielu
928442
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
Schválenie ECE typové schválenie (E13 car)
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál IO-Link
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 600
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS 928442 HPT 1448S F11 0600 000
Softvér SK

(0.1 MB)

EDS 928442 HPT 1448S F11 0600 000
Softvér EN

(0.1 MB)

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Softvér SK

(0.1 MB)

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Softvér EN

(0.1 MB)