Technické údaje
Schválenie | ECE typové schválenie (E13 car) |
---|---|
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | IO-Link |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 25 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | -1 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Softvér
SK
(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Softvér
EN
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Softvér
SK
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Softvér
EN
(0.92 MB)