Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |
Dodatočné rozhranie |
Nie |
Elektrické pripojenie |
M12x1/5p |
Mechanické pripojenie |
G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Spínacie výstupy |
2 |
Max. hodnota rozsahu nastavení |
2.5 |
Min. hodnota rozsahu nastavení |
0 |
Jednotka tlaku |
BAR |
Typ tlaku |
Pomerný |
Displej |
Nie |