Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka teplotnej sondy |
100 |
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |
Dodatočné rozhranie |
4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V |
Spínacie výstupy |
1 |
Max. hodnota rozsahu teplôt |
100 |
Min. hodnota rozsahu teplôt |
-25 |
Teplotná sonda |
Integrovaný |
Displej |
Áno |
Elektrické pripojenie |
M12x1/4p |
Mechanické pripojenie |
G1/2 DIN 3852/externý |