Technické údaje
Materiál puzdra | Hliník |
---|---|
Rozsah merania sekundárnej osi | 90 |
Rozsah merania primárnej osi | 180 |
Sekundárna os (sklon bočný) | Os Y |
Primárna os (sklon pozdĺžny) | Os Z |
Počet osí náklonu | 2 |
Výstupný signál | Bezpečnosť CANopen |
Prídavná zbernica CAN | Áno |
Elektrické pripojenie | 8 |
Rozlíšenie | 0,01 |
Presnosť | 0,20 |
Kompenzácia pohybu | Nie |
Schválenia a osvedčenia | SIL 2, PL D, Kategória 2, UL, ECE |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Softvér
SK
(0.14 MB)

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Softvér
EN
(0.14 MB)