Technické údaje
Dĺžka sondy | 6 |
---|---|
Presnosť | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Elektrické pripojenie | M12 x 1/5p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A DIN 3852/externý |
Max. hodnota rozsahu teplôt | 100 |
Min. hodnota rozsahu teplôt | -25 |
Schválenie | Žiadny |
Výstupný signál | CANopen |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Softvér
SK
(0.08 MB)

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Softvér
EN
(0.08 MB)