Technické údaje
Schválenie | ECE typové schválenie (E13 car) |
---|---|
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | IO-Link |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 250 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Softvér
SK
(1.2 MB)

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Softvér
EN
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Softvér
SK
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Softvér
EN
(1.2 MB)