Technické údaje
Dĺžka sondy | 50 |
---|---|
Presnosť | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A DIN 3852/externý |
Max. hodnota rozsahu teplôt | 100 |
Min. hodnota rozsahu teplôt | -25 |
Schválenie | Žiadny |
Výstupný signál | IO-Link |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Softvér
SK
(0.8 MB)

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Softvér
EN
(0.8 MB)